![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/030095-LEGRAND-1000.jpg)
NAROŻNIK OSŁANIAJĄCY EKINOXE ROZDZIELNICE NAŚCIENNE
DLP-N
Legrand
NAROŻNIK OSŁANIAJĄCY EKINOXE ROZDZIELNICE NAŚCIENNE
REF. 030095
PKWiU 27.33.14.0
EAN.
3245060300951
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : C
165,18 zł
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
Material quality | Other |
Halogen free | Yes |
Antimicrobial treatment | No |
Surface protection | Untreated |
Suitable for circuit integrity | No |
Type of fastening | Screw-on |
Colour | White |
RAL-number | 9003 |
With protective foil | No |
---|---|
Degree of protection (IP) | Other |
Degree of impact strength (IK) | Other |
Operating / setting temperature | -5-60 °C |
Width | 359.8 mm |
Height | 300 mm |
Depth | 133.2 mm |
Storage temperature | -25-60 °C |