![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/40/406293_pw_237338.jpg)
NAPĘD ZDALNY Z AUTOMATYCZNYM PONOWNYM ZAŁĄCZENIEM 24/48 V AC/DC DLA TX3 I DX3
AKCSM
Legrand
NAPĘD ZDALNY Z AUTOMATYCZNYM PONOWNYM ZAŁĄCZENIEM 24/48 V AC/DC DLA TX3 I DX3
REF. 406293
PKWiU 27.12.40.0
EAN.
3245064062930
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
1 420,02 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Device fitting | Universal |
---|---|
Function | Remote turn-on switch |
Width in number of modular spacings | 2 |
Number of contacts as normally open contact | 0 |
Number of contacts as normally closed contact | 0 |
Number of contacts as change-over contact | 1 |
Number of fault-signal switches | 0 |
Rated switch current | 0.2 A |
Rated voltage | 48 V |
---|---|
Voltage type | AC/DC |
With auto test for earth leakage function | No |
Suitable for max. number of poles main contact unit (total) | 4 |
Suitable for max. current main contact unit | 125 A |
Width | 52.4 mm |
Height | 98.7 mm |
Depth | 74.3 mm |
Dokumentacja
2 dokumenty
Dane techniczne
Instrukcja użytkowania
1 dokument
Autocad 3D
WYBIERZ