NAPĘD ZDALNY 24/48V AC/DC DLA APARATÓW O SZEROKOŚCI 1 MODUŁ NA BIEGUN DLA TX3 I DX3
AKCSM
Legrand
NAPĘD ZDALNY 24/48V AC/DC DLA APARATÓW O SZEROKOŚCI 1 MODUŁ NA BIEGUN DLA TX3 I DX3
REF. 406290
PKWiU 27.12.22.0
EAN.
3245064062909
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
1 381,93 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Device fitting | Universal |
---|---|
Function | Remote turn-on switch |
Width in number of modular spacings | 1 |
Number of contacts as normally open contact | 0 |
Number of contacts as normally closed contact | 0 |
Number of contacts as change-over contact | 0 |
Number of fault-signal switches | 0 |
Rated voltage | 48 V |
Voltage type | AC/DC |
---|---|
With auto test for earth leakage function | No |
Suitable for max. number of poles main contact unit (total) | 4 |
Suitable for max. current main contact unit | 63 A |
Width | 34.9 mm |
Height | 98.8 mm |
Depth | 74.3 mm |
Dokumentacja
2 dokumenty
Dane techniczne
Instrukcja użytkowania
1 dokument
Autocad 3D
WYBIERZ