NAPĘD OBROTOWY POŚREDNI IP55 AWARYJNY (CZERWONO-ŻÓŁTY) DXP3 250 HP
DPXHP
Legrand
NAPĘD OBROTOWY POŚREDNI IP55 AWARYJNY (CZERWONO-ŻÓŁTY) DXP3 250 HP
REF. 423803
PKWiU 27.12.40.0
EAN.
3414971232341
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
1 232,40 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Colour | Other |
---|---|
Suitable for emergency stop | No |
With extension shaft | Yes |
Suitable for power circuit breaker | Yes |
Suitable for switch disconnector | Yes |
Width | 110 mm |
Height | 122 mm |
---|---|
Depth | 431 mm |
Operating / setting temperature | -5-70 °C |
Storage temperature | -25-85 °C |
Halogen free | Yes |
Dokumentacja
3 dokumenty
Poradnik techniczny
Instrukcja użytkowania
Materiały szkoleniowe
1 dokument
Autocad 3D
WYBIERZ