![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/80/LCM-EEC6_P_070802.jpg)
NAKRĘTKA WIEŃCOWA- OP. 100 SZT
CBACY
Legrand
NAKRĘTKA WIEŃCOWA- OP. 100 SZT
REF. CM801211
PKWiU 25.94.11.0
EAN.
3599078012116
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : D
48,65 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Material | Steel |
---|---|
Material quality | Other |
Surface protection | Galvanic/electrolytic zinc plated |
Thread size (metric) | 8 |
Thread size (imperial) | Other |
---|---|
Wrench width | 13 mm |
Height | 8 mm |
Halogen free | Yes |
Dokumentacja
2 dokumenty
Dane techniczne
Dane techniczne
1 dokument
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
WYBIERZ