NAKRĘTKA WIEŃCOWA- OP. 100 SZT
CBASS
Legrand
NAKRĘTKA WIEŃCOWA- OP. 100 SZT
REF. CM801204
PKWiU 25.94.11.0
EAN.
3599078012048
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : D
201,14 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Material | Stainless steel |
---|---|
Material quality | Other |
Surface protection | Untreated |
Thread size (metric) | 6 |
Thread size (imperial) | Other |
---|---|
Wrench width | 10 mm |
Height | 6 mm |
Halogen free | Yes |
Dokumentacja
2 dokumenty
Dane techniczne
Dane techniczne
WYBIERZ