![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/80/LCM-HM12_P_070808.jpg)
NAKRĘTKA SZEŚCIOKĄTNA Ø8, OP.100 SZT
CBACY
Legrand
NAKRĘTKA SZEŚCIOKĄTNA Ø8, OP.100 SZT
REF. CM801611
PKWiU 25.94.11.0
EAN.
3599078016114
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : D
106,50 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Material | Steel |
---|---|
Material quality | Other |
Surface protection | Galvanic/electrolytic zinc plated |
Thread size (metric) | 8 |
Thread size (imperial) | Other |
---|---|
Wrench width | 13 mm |
Height | 6.5 mm |
Halogen free | No |
Dokumentacja
1 dokument
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
WYBIERZ