NAKRĘTKA SZEŚCIOKĄTNA Ø12, OP.100 SZT
CBACY
Legrand
NAKRĘTKA SZEŚCIOKĄTNA Ø12, OP.100 SZT
REF. CM801631
PKWiU 25.94.11.0
EAN.
3599078016312
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : D
150,59 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Material | Steel |
---|---|
Material quality | Other |
Surface protection | Galvanic/electrolytic zinc plated |
Thread size (metric) | 12 |
Thread size (imperial) | Other |
---|---|
Wrench width | 19 mm |
Height | 10 mm |
Halogen free | No |
Dokumentacja
1 dokument
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
WYBIERZ