NAKRĘTKA M8 Z KRÓTKĄ SPRĘŻYNĄ EZ
CBACY
Legrand
NAKRĘTKA M8 Z KRÓTKĄ SPRĘŻYNĄ EZ
REF. CM801851
PKWiU 25.94.11.0
EAN.
3599078018514
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : D
462,69 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Material | Steel |
---|---|
Surface protection | Galvanic/electrolytic zinc plated |
Thread size (metric) | 6 |
---|---|
With spring | Yes |
Dokumentacja
2 dokumenty
Dane techniczne
Dane techniczne
1 dokument
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
WYBIERZ