NAKRĘTKA E41 M12 I316L, OP.100SZT.
CBASS
Legrand
NAKRĘTKA E41 M12 I316L, OP.100SZT.
REF. CM801834
PKWiU 25.94.11.0
EAN.
3599078018347
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : D
3 886,65 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Material | Stainless steel |
---|---|
Surface protection | Other |
Thread size (metric) | 9.5 |
---|---|
With spring | No |
Dokumentacja
2 dokumenty
Dane techniczne
Dane techniczne
WYBIERZ