NAKRĘTKA E41 M12 EZ, OP.100SZT.
CBACY
Legrand
NAKRĘTKA E41 M12 EZ, OP.100SZT.
REF. CM801831
PKWiU 25.94.11.0
EAN.
3599078018316
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : D
507,51 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Material | Steel |
---|---|
Surface protection | Galvanic/electrolytic zinc plated |
Thread size (metric) | 9.5 |
---|---|
With spring | No |
Dokumentacja
2 dokumenty
Dane techniczne
Dane techniczne
1 dokument
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
WYBIERZ