Skip to main content
Logo print

MYHOME - KLAWISZ ROLET LEWY STOP 1M KOLOR TYTANOWY

MHOS Legrand

MYHOME - KLAWISZ ROLET LEWY STOP 1M KOLOR TYTANOWY

REF. 068504 PKWiU 27.33.13.0 EAN. 3245060685041
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : B
30,18 zł / 1 piece
Cena sugerowana Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny

Charakterystyka techniczna

Model Two-part rocker
Imprint/indication Other
Utilization Switch/push button
Suitable for touch sensor connector for bus system Yes
Type of fastening Clamp mounting
Monitoring window/light outlet No
Material Plastic
Material quality Thermoplastic
Halogen free Yes
Surface protection Other
Surface finishing Glossy
Antimicrobial treatment No
Colour Titanium
RAL-number (similar) 7006
With label area No
With exchangeable lens/symbol No
Suitable for degree of protection (IP) IP21