MYHOME - AKTOR/ŚCIEMNIACZ DO ŚWIETLÓWEK
SOB
Bticino
MYHOME - AKTOR/ŚCIEMNIACZ DO ŚWIETLÓWEK
REF. F413N
PKWiU 27.33.11.0
EAN.
8012199894461
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : B
715,89 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Bus system KNX | No |
---|---|
Bus system KNX-RF (Radio Frequent) | No |
Bus system radio frequent | No |
Bus system LON | No |
Bus system Powernet | No |
Other bus systems | Other |
Radio frequent bidirectional | No |
Model | Dimming actuator |
Mounting method | DRA (DIN-rail adapter) |
Width in number of modular spacings | 2 |
With bus connection | Yes |
Bus module detachable | No |
Substation input | No |
---|---|
Local operation/hand operation | Yes |
With LED indication | Yes |
Number of outputs | 1 |
Output power | 0-460 W |
Power boost suitable | Yes |
Type of load | Capacitive |
Max. control current | 6 mA |
Parallel-service possible | No |
Frequency | 50-60 Hz |
Degree of protection (IP) | IP20 |
Compatible with Casambi | No |
Dokumentacja
2 dokumenty
Dane techniczne
Instrukcja użytkowania
WYBIERZ