MYHOME - AKTOR STEROWANIA SILNIKA ROLET
MHOME
Legrand
MYHOME - AKTOR STEROWANIA SILNIKA ROLET
REF. 067557
PKWiU 27.33.11.0
EAN.
3245060675578
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : B
669,23 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Bus system KNX | No |
---|---|
Bus system KNX-RF (Radio Frequent) | No |
Bus system radio frequent | No |
Bus system LON | No |
Bus system Powernet | No |
Other bus systems | Other |
Mounting method | Flush-mounted |
With bus connection | Yes |
With LED indication | Yes |
With label area | No |
With display | No |
Transparent | No |
With room temperature controller | No |
Degree of protection (IP) | IP20 |
---|---|
Operating / setting temperature | 0-40 °C |
Antimicrobial treatment | No |
Label space/information surface | No |
Addressable | No |
Contains Batteries and/or Accumulator | No |
Connected object | No |
Operating method | SCS |
With voice command | Yes |
Programmable | Yes |
Interoperable connection Protocol | Yes |
Connectable by Internet box | Yes |
Product use function | Shutter management |
Dokumentacja
2 dokumenty
Instrukcja użytkowania
Dane techniczne
WYBIERZ