MY HOME - WEB SERVER AUDIO/WIDEO
MHOME
Bticino
MY HOME - WEB SERVER AUDIO/WIDEO
REF. F454
PKWiU 26.20.40.0
EAN.
8005543438466
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : B
4 493,11 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Bus system KNX | No |
---|---|
Bus system KNX-RF (Radio Frequent) | No |
Bus system radio frequent | Yes |
Bus system LON | No |
Bus system Powernet | No |
Other bus systems | Other |
Model | LAN-systems interface |
Mounting method | DRA (DIN-rail adapter) |
Width in number of modular spacings | 6 |
Demounting protection | No |
With LED indication | Yes |
Updateable | Yes |
Operating voltage | 27-27 V |
Protocol | TCP/IP |
Provider dependent | No |
Visualization | Yes |
Web-Server | Yes |
---|---|
Radio interface | No |
IR interface | No |
Degree of protection (IP) | IP40 |
Connected object | Yes |
Operating method | Wifi network , SCS |
Application store for download | App Store , Google Play Store |
Programming way | Smartphone apps |
Programmable | Yes |
Interoperable connection Protocol | Yes |
With voice command | Yes |
Compatible voice assistants | Amazon Alexa , Google Assistant |
Application name | Home + Control |
Product use function | Automation/Programming |
Connectable by Internet box | Yes |
Dokumentacja
10 dokumenty
Poradnik techniczny
Poradnik techniczny
Instrukcja użytkowania
Instrukcja użytkowania
Dane techniczne
Poradnik techniczny
Poradnik techniczny
Instrukcja użytkowania
Instrukcja użytkowania
Instrukcja użytkowania
1 dokument
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
WYBIERZ