MY HOME VALENA ALLURE - KLAWISZ STEROWNIKA WIELOFUNKCYJNEGO GEN KREMOWY
MHOS
Legrand
MY HOME VALENA ALLURE - KLAWISZ STEROWNIKA WIELOFUNKCYJNEGO GEN KREMOWY
REF. 755389
PKWiU 27.33.13.0
EAN.
3414970572233
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : B
36,07 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Bus system KNX | No |
---|---|
Bus system KNX-RF (Radio Frequent) | No |
Bus system radio frequent | No |
Bus system LON | No |
Bus system Powernet | No |
Other bus systems | None |
Radio frequent bidirectional | No |
Material | Plastic |
Material quality | Thermoplastic |
Surface protection | Other |
Surface finishing | Matt |
Colour | Beige |
---|---|
Transparent | No |
Width | 64 mm |
Height | 64 mm |
Depth | 20 mm |
Built-in depth | 20 mm |
Degree of impact strength (IK) | Other |
Operating / setting temperature | -25-70 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |
Halogen free | No |
Antimicrobial treatment | No |