![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/75/755334-LEGRAND-1000.jpg)
MY HOME VALENA ALLURE - KLAWISZ LEWY/PRAWY ALUMINIUM
MHOS
Legrand
MY HOME VALENA ALLURE - KLAWISZ LEWY/PRAWY ALUMINIUM
REF. 755334
PKWiU 27.33.13.0
EAN.
3414970571724
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : B
32,10 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Bus system KNX | No |
---|---|
Bus system KNX-RF (Radio Frequent) | No |
Bus system radio frequent | No |
Bus system LON | No |
Bus system Powernet | No |
Other bus systems | None |
Material | Plastic |
Material quality | Thermoplastic |
---|---|
Surface protection | Other |
Surface finishing | Matt |
Colour | Aluminium |
RAL-number (similar) | 7040 |
Transparent | No |
Dokumentacja
1 dokument
Instrukcja użytkowania
WYBIERZ