Skip to main content
Logo print

MY HOME VALENA ALLURE - KLAWISZ LEWY ON/OFF-GEN KREMOWY

MHOS Legrand

MY HOME VALENA ALLURE - KLAWISZ LEWY ON/OFF-GEN KREMOWY

REF. 755540 PKWiU 27.33.13.0 EAN. 3414970573377
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : B
24,70 zł / 1 piece
Cena sugerowana Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny

Charakterystyka techniczna

Bus system KNX No
Bus system KNX-RF (Radio Frequent) No
Bus system radio frequent No
Bus system LON No
Bus system Powernet No
Other bus systems None
Radio frequent bidirectional No
Material Plastic
Material quality Thermoplastic
Surface protection Other
Surface finishing Matt
Colour Beige
Transparent No
Width 32 mm
Height 64 mm
Depth 20 mm
Built-in depth 20 mm
Degree of impact strength (IK) Other
Operating / setting temperature -25-70 °C
Storage temperature -10-70 °C
Halogen free No
Antimicrobial treatment No

Dokumentacja

1 dokument
Instrukcja użytkowania
LE09280AA.pdf pdf (0.12 Mo)