![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/75/754933-LEGRAND-1000.jpg)
MY HOME VALENA ALLURE - KLAWISZ HOTELOWY PODWÓJNY BIAŁY
MHOS
Legrand
MY HOME VALENA ALLURE - KLAWISZ HOTELOWY PODWÓJNY BIAŁY
REF. 754933
PKWiU 27.33.13.0
EAN.
3414970570406
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : B
36,07 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Bus system KNX | No |
---|---|
Bus system KNX-RF (Radio Frequent) | No |
Bus system radio frequent | No |
Bus system LON | No |
Bus system Powernet | No |
Other bus systems | None |
Radio frequent bidirectional | No |
Material | Plastic |
Material quality | Thermoplastic |
Surface protection | Other |
Surface finishing | Matt |
Colour | White |
RAL-number (similar) | 9010 |
---|---|
Transparent | No |
Width | 44 mm |
Height | 43 mm |
Depth | 7.5 mm |
Built-in depth | 7.5 mm |
Degree of impact strength (IK) | Other |
Operating / setting temperature | -25-70 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |
Halogen free | No |
Antimicrobial treatment | No |
Dokumentacja
1 dokument
Instrukcja użytkowania
WYBIERZ