MY HOME - SYRENA ZEWNĘTRZNA 105DB
MHOME
Bticino
MY HOME - SYRENA ZEWNĘTRZNA 105DB
REF. 4073
PKWiU 26.30.50.0
EAN.
8005543529850
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : B
1 966,47 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Nominal voltage | 12-12 V |
---|---|
Pobór prądu | 7.2 A |
Kolor klosza | Pomarańczowy |
Źródło światła | Ksenon |
Głośność | 105 dB |
Rodzaj sygnału wizualnego | Światło błyskające |
Rodzaj sygnalizatora akustycznego | Generator dźwięku |
---|---|
Type of acoustic signal | Pulse tone |
Mounting method | Surface mounting |
Housing colour | White |
Stopień ochrony (IP) | IP34 |