MY HOME SCS CELIANE - ŁĄCZNIK Z DETEKTOREM RUCHU Z FUNKCJĄ WŁ/WYŁ
STERO
Legrand
MY HOME SCS CELIANE - ŁĄCZNIK Z DETEKTOREM RUCHU Z FUNKCJĄ WŁ/WYŁ
REF. 067226
PKWiU 27.33.11.0
EAN.
3245060672263
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : B
379,37 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Model | Movement sensor |
---|---|
Mounting method | Flush-mounted |
Constant light control | Yes |
HVAC-control | No |
Networkable | Yes |
Suitable for wireless transmission | No |
Creep-under protection | Yes |
Mounting height | 1.2 m |
Max. reach sideways | 3 m |
Max. reach frontally | 8 m |
Diameter reach on floor | 6 m |
Response value sensitivity adjustable | Yes |
Response value luminosity adjustable | Yes |
Teach-function for response value luminosity | No |
Dim function with dimmer basic element | No |
Animal zone | No |
Staircase light controller | Yes |
Combination movement sensor/push button switch | No |
---|---|
With orientation lighting | No |
Material | Plastic |
Material quality | Thermoplastic |
Halogen free | Yes |
Suitable for degree of protection (IP) | IP20 |
Operation mode switch | No |
Min. switch-on time | 30 s |
Max. duty cycle | 256 min |
Detection angle horizontal | 0-180 ° |
Compatible with Apple HomeKit | No |
Colour | White |
RAL-number (similar) | 9003 |
Compatible with Google Assistant | No |
Compatible with Amazon Alexa | No |
IFTTT support available | No |
Dokumentacja
2 dokumenty
Instrukcja użytkowania
Dane techniczne
1 dokument
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
WYBIERZ