![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/06/LG-068480-WEB-R.jpg)
MY HOME SCS CELIANE - KLAWISZ STEROWNIKA WIELOFUNKCYJNEGO GEN TYTANOWY
MHOS
Legrand
MY HOME SCS CELIANE - KLAWISZ STEROWNIKA WIELOFUNKCYJNEGO GEN TYTANOWY
REF. 068480
PKWiU 27.33.13.0
EAN.
3245060684808
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : B
28,90 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Model | One-part rocker |
---|---|
Imprint/indication | Other |
Utilization | Switch/push button |
Suitable for touch sensor connector for bus system | Yes |
Type of fastening | Clamp mounting |
Monitoring window/light outlet | No |
Material | Plastic |
Material quality | Thermoplastic |
Halogen free | Yes |
Surface protection | Other |
---|---|
Surface finishing | Glossy |
Antimicrobial treatment | No |
Colour | Titanium |
RAL-number (similar) | 7006 |
With label area | No |
With exchangeable lens/symbol | No |
Suitable for degree of protection (IP) | IP21 |