![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/06/LG-068569-WEB-R.jpg)
MY HOME SCS CELIANE - KLAWISZ LEWY/PRAWY GÓRA-DÓŁ TYTANOWY
MHOS
Legrand
MY HOME SCS CELIANE - KLAWISZ LEWY/PRAWY GÓRA-DÓŁ TYTANOWY
REF. 068569
PKWiU 27.33.13.0
EAN.
3245060685690
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : B
26,66 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Model | Two-part rocker |
---|---|
Imprint/indication | Symbol "arrows" |
Utilization | Venetian blind |
Suitable for touch sensor connector for bus system | Yes |
Type of fastening | Clamp mounting |
Monitoring window/light outlet | No |
Material | Plastic |
Material quality | Thermoplastic |
Halogen free | Yes |
Surface protection | Other |
---|---|
Surface finishing | Glossy |
Antimicrobial treatment | No |
Colour | Titanium |
RAL-number (similar) | 7006 |
With label area | No |
With exchangeable lens/symbol | No |
Suitable for degree of protection (IP) | IP21 |