![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/MH/MH202-BTICINO-1000.jpg)
MY HOME: PROGRAMATOR SCENARIUSZY
My Home
Bticino
MY HOME: PROGRAMATOR SCENARIUSZY
REF. MH202
EAN.
8005543530733
Gwarancja 2 lata
Skontaktuj się z nami
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Bus system KNX | No |
---|---|
Bus system KNX-RF (Radio Frequent) | No |
Bus system radio frequent | No |
Bus system LON | No |
Bus system Powernet | No |
Other bus systems | Other |
---|---|
Mounting method | Other |
Width in number of modular spacings | 6 |
With bus connection | Yes |
Logic object | Yes |
Dokumentacja
5 dokumenty
Dane techniczne
Poradnik techniczny
Poradnik techniczny
Poradnik techniczny
Poradnik techniczny
1 dokument
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
WYBIERZ