MY HOME - MODUŁ SCENARIUSZY
MHOME
Bticino
MY HOME - MODUŁ SCENARIUSZY
REF. F420
PKWiU 27.33.11.0
EAN.
8012199738741
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : B
274,15 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Bus system KNX | No |
---|---|
Bus system KNX-RF (Radio Frequent) | No |
Bus system radio frequent | No |
Bus system LON | No |
Bus system Powernet | No |
Other bus systems | Other |
Mounting method | DRA (DIN-rail adapter) |
---|---|
Width in number of modular spacings | 2 |
With bus connection | Yes |
Logic object | Yes |
Connected object | No |
Dokumentacja
1 dokument
Dane techniczne
WYBIERZ