MY HOME - INTERFEJS MODUŁOWY STEROWNIKÓW 2 OŚW./1 SILN.
MHOME
Bticino
MY HOME - INTERFEJS MODUŁOWY STEROWNIKÓW 2 OŚW./1 SILN.
REF. F428
PKWiU 27.33.11.0
EAN.
8012199837222
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : B
348,66 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Bus system KNX | No |
---|---|
Bus system KNX-RF (Radio Frequent) | No |
Bus system radio frequent | No |
Bus system LON | No |
Bus system Powernet | No |
Other bus systems | Other |
Mounting method | DRA (DIN-rail adapter) |
Width in number of modular spacings | 2 |
Model | Expansion |
---|---|
With LED indication | Yes |
Number of inputs | 2 |
With bus connection | Yes |
Input voltage drive | Yes |
Input current drive | No |
Degree of protection (IP) | IP20 |
Connected object | No |
Dokumentacja
1 dokument
Dane techniczne
WYBIERZ