MY HOME - CZUJNKI ROZBICIA SZYBY
MHOME
Bticino
MY HOME - CZUJNKI ROZBICIA SZYBY
REF. 3516
PKWiU 26.30.60.0
EAN.
8012199452050
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : B
230,73 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Type of messaging | Passive glass breaking detector |
---|---|
Monitoring radius | 1.5 m |
Colour | White |
Compatible with Apple HomeKit | No |
Compatible with Google Assistant | No |
Compatible with Amazon Alexa | No |
IFTTT support available | No |
VdS class | None |
---|---|
Connected object | No |
With voice command | No |
Programmable | No |
Interoperable connection Protocol | No |
Connectable by Internet box | No |
Dokumentacja
2 dokumenty
Instrukcja użytkowania
Dane techniczne
WYBIERZ