![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/BM/BMSE3001-BTICINO-1000.jpg)
MY HOME - CZUJKA SUFITOWA SCS PIR - 8 METRÓW
SOB
Bticino
MY HOME - CZUJKA SUFITOWA SCS PIR - 8 METRÓW
REF. BMSE3001
PKWiU 26.30.50.0
EAN.
8012199969244
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : B
601,97 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Bus system KNX | Yes |
---|---|
Bus system KNX-RF (Radio Frequent) | No |
Bus system radio frequent | No |
Bus system LON | No |
Bus system Powernet | No |
Model | Presence detector |
Mounting method | Flush-mounted |
Material | Plastic |
Material quality | Thermoplastic |
Surface protection | Other |
Surface finishing | Glossy |
Colour | White |
Transparent | No |
With bus connection | Yes |
Substation input | No |
Creep-under protection | No |
---|---|
Operation mode switch | No |
Animal zone | No |
Staircase light controller | No |
Response value luminosity adjustable | Yes |
Teach-function for response value luminosity | No |
Switch-off delay self-learning | No |
Optimum mounting height | 2.5 m |
Max. reach sideways | 8 m |
Max. reach frontally | 8 m |
Detection angle vertical | 360-360 ° |
Number of channels | 1 |
Switching power | 0 W |
Min. switch-on time | 30 s |
Max. duty cycle | 15300 min |
Dokumentacja
1 dokument
Plik BIM
WYBIERZ