MY HOME - CENTRALA MODUŁOWA STEROWANIA OBCIĄŻENIAMI
MHOME
Bticino
MY HOME - CENTRALA MODUŁOWA STEROWANIA OBCIĄŻENIAMI
REF. F521
PKWiU 26.20.40.0
EAN.
8005543402078
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : B
1 142,21 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Bus system KNX | No |
---|---|
Bus system KNX-RF (Radio Frequent) | No |
Bus system radio frequent | No |
Bus system LON | No |
Bus system Powernet | No |
Other bus systems | Other |
Model | Energy meter |
Connection type | Direct |
---|---|
Reactive power | No |
Approved according to PTB | No |
S0 impulse interface | None |
Tariff switch | No |
Connected object | No |
Dokumentacja
2 dokumenty
Dane techniczne
Instrukcja użytkowania
WYBIERZ