![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/F4/F418U2-BTICINO-3000.jpg)
MY HOME - AKTOR / ŚCIEMNIACZ 2X300/1X600W/VA
MHOME
Bticino
MY HOME - AKTOR / ŚCIEMNIACZ 2X300/1X600W/VA
REF. F418U2
PKWiU 27.33.11.0
EAN.
8005543534991
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : B
1 090,66 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Bus system KNX | No |
---|---|
Bus system KNX-RF (Radio Frequent) | No |
Bus system radio frequent | No |
Bus system LON | No |
Bus system Powernet | No |
Other bus systems | Other |
Radio frequent bidirectional | No |
Model | Control module |
Mounting method | Other |
Width in number of modular spacings | 4 |
With bus connection | Yes |
Bus module detachable | No |
Substation input | No |
---|---|
Local operation/hand operation | Yes |
With LED indication | Yes |
Number of outputs | 4 |
Output power | 0-300 W |
Type of load | Universal |
Max. control current | 200 mA |
Voltage | 100-240 V |
Parallel-service possible | No |
Frequency | 50-60 Hz |
Degree of protection (IP) | IP20 |
Connected object | No |
Dokumentacja
2 dokumenty
Dane techniczne
Instrukcja użytkowania
1 dokument
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
WYBIERZ