![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BT-3476-WEB-F.jpg)
MY HOME - AKTOR P/T Z 1 PRZEKAŹ.
MHOME
Bticino
MY HOME - AKTOR P/T Z 1 PRZEKAŹ.
REF. 3476
PKWiU 27.33.11.0
EAN.
8012199653129
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : B
321,42 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Bus system KNX | No |
---|---|
Bus system KNX-RF (Radio Frequent) | No |
Bus system radio frequent | No |
Bus system LON | No |
Bus system Powernet | No |
Other bus systems | Other |
Mounting method | Wall duct |
Local operation/hand operation | Yes |
With LED indication | Yes |
Number of digital inputs | 1 |
Suitable for C-load | No |
---|---|
Max. number of switching contacts | 1 |
Rated current | 2 A |
Rated operating voltage | 230-230 V |
Different phases connectable | No |
With bus connection | Yes |
Modular expandability | No |
Degree of protection (IP) | IP20 |
Connected object | No |
Product use function | Control & command systems |
Dokumentacja
2 dokumenty
Dane techniczne
Dane techniczne
WYBIERZ