MY HOME - AKTOR MODUŁOWY Z 1 PRZEKAŹ. NC 16A
MHOME
Bticino
MY HOME - AKTOR MODUŁOWY Z 1 PRZEKAŹ. NC 16A
REF. F411/1NC
PKWiU 27.33.11.0
EAN.
8012199958910
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : B
386,11 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Bus system KNX | No |
---|---|
Bus system KNX-RF (Radio Frequent) | No |
Bus system radio frequent | No |
Bus system LON | No |
Bus system Powernet | No |
Other bus systems | Other |
Mounting method | DRA (DIN-rail adapter) |
Width in number of modular spacings | 2 |
Local operation/hand operation | Yes |
With LED indication | Yes |
Number of digital inputs | 0 |
Max. switching power | 3500 W |
---|---|
Suitable for C-load | Yes |
Max. number of switching contacts | 2 |
Rated current | 16 A |
Different phases connectable | No |
With bus connection | Yes |
Modular expandability | No |
Degree of protection (IP) | IP20 |
Connected object | No |
Product use function | Lighting management |
Dokumentacja
2 dokumenty
Dane techniczne
Dane techniczne
WYBIERZ