MY HOME - AKTOR 2XNO
MHOME
Bticino
MY HOME - AKTOR 2XNO
REF. F411U2
PKWiU 27.33.11.0
EAN.
8005543533871
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : B
458,10 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Bus system KNX | No |
---|---|
Bus system KNX-RF (Radio Frequent) | No |
Bus system radio frequent | No |
Bus system LON | No |
Bus system Powernet | No |
Other bus systems | None |
Mounting method | Other |
Width in number of modular spacings | 2 |
Local operation/hand operation | Yes |
With LED indication | Yes |
---|---|
Number of digital inputs | 1 |
Max. switching power | 1000 W |
Max. number of switching contacts | 4 |
Rated operating voltage | 27-27 V |
With bus connection | No |
Degree of protection (IP) | IP20 |
Connected object | No |
Product use function | Lighting management |
Dokumentacja
1 dokument
Dane techniczne
WYBIERZ