Skip to main content
Logo print

MULTIMEDIALNY SWITCH DO DYSTRYBUCJI SYGNAŁU TELEFONICZNEGO, INTERNETU, TV+TV SAT

MULTI Legrand

MULTIMEDIALNY SWITCH DO DYSTRYBUCJI SYGNAŁU TELEFONICZNEGO, INTERNETU, TV+TV SAT

REF. 413038 PKWiU 27.12.40.0 EAN. 3245064130387
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : B
6 260,53 zł / 1 piece
Cena sugerowana Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny

Charakterystyka techniczna

Ethernet Yes
Number of ports 10/100 Mbps RJ45 0
Number of ports 10/100/1000 Mbps RJ45 10
Number of ports 1000 Mbps RJ45 0
Number of ports 10 Gbps RJ45 0
Number of ports 10 Gbps Mini GBIC 0
Number of ports 100/1000 Mbps Mini GBIC 0
Number of ports 1000 Mbps Mini GBIC 0
Number of ports 40 Gbps Mini GBIC 0
Number of ports 100 Gbps Mini GBIC 0
Number of combination-ports RJ45/Mini GBIC 0
Number of ports 1000 Mbps GBIC 0
Number of ports 10/100 Mbps M12 0
Number of ports 100 Mbps SC 0
Number of ports 1000 Mbps SC (SX) 0
Number of ports 1000 Mbps SC (LX) 0
Number of ports 100 Mbps ST 0
Number of ports 100 Mbps POF 0
Number of ports 1000 Mbps POF 0
Mounting method DIN rail (top hat rail)
Number of module slots 12
Degree of protection (IP) IP20
Height 80.8 mm
Width 213.6 mm
Depth 69.5 mm
Degree of impact strength (IK) IK04
Operating / setting temperature -5-40 °C
Storage temperature -25-70 °C
Colour Grey
RAL-number 7035

Dokumentacja

2 dokumenty
Instrukcja użytkowania
LE04344AD.pdf pdf (3.85 Mo)
Dane techniczne
F01394EN-00.pdf pdf (0.97 Mo)

Powiązane produkty

Możesz również potrzebować

Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Details