MSD:PATCH PANEL KROS KAT6 STP
MULTI
Legrand
MSD:PATCH PANEL KROS KAT6 STP
REF. 413103
PKWiU 27.12.40.0
EAN.
3414971852914
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : B
81,47 zł
/
sztuka
Product available in
4 sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Model | Gniazdo (Jack) |
---|---|
Rodzaj złącza wtykowego | RJ45 8(8) |
Ekranowany | Tak |
Kategoria | 6 |
Typ połączenia | Zacisk nożowy IDC |
Wymaga specjalnych narzędzi | Nie |
Do okrągłych kabli | Tak |
Do płaskich kabli | Tak |
Do skrętki | Tak |
Do przewodów sztywnych (drut) | Tak |
Kolor | Biały |
Zakres AWG | 22-26 |
Szerokość | 17.8 mm |
Wysokość | 69.53 mm |
---|---|
Głębokość | 83.31 mm |
Głębokość wbudowania | 59.2 mm |
Odporność udarowa | IK03 |
Stopień ochrony (IP) | Nie dotyczy |
Zakres temperatury pracy | -40-70 °C |
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania | -40-70 °C |
Oznakowanie zacisków przyłączeniowych | Tak |
Model antybakteryjny | Nie |
Miejsce na etykietę/oznaczenie | Tak |
Sposób montażu | Szyna DIN |
Typ przepustu | Nie dotyczy |
Dokumentacja
1 dokument
Dane techniczne
1 dokument
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
WYBIERZ