MSD:PATCH PANEL KROS KAT6 FTP
MULTI
Legrand
MSD:PATCH PANEL KROS KAT6 FTP
REF. 413102
PKWiU 27.12.40.0
EAN.
3414971852884
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : B
69,04 zł
/
1 piece
Product available in
4 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Model | Bus (jack) |
---|---|
Type of connector | RJ45 8(8) |
Screened | Yes |
Category | 6 |
Connection type | Insulation displacement connector |
Special tool necessary | No |
Suitable for round cable | Yes |
Suitable for flat cable | Yes |
Suitable for litz wire conductor | Yes |
Suitable for solid conductors | Yes |
Colour | White |
AWG-range | 22-26 |
Width | 17.8 mm |
Height | 69.53 mm |
---|---|
Depth | 83.31 mm |
Built-in depth | 59.2 mm |
Degree of impact strength (IK) | IK03 |
Degree of protection (IP) | Not applicable |
Operating / setting temperature | -40-70 °C |
Storage temperature | -40-70 °C |
Terminal marking indication | Yes |
Antimicrobial treatment | No |
Label space/information surface | Yes |
Mounting method | DIN rail |
Entry membrane gland type | Not applicable |
Dokumentacja
1 dokument
Dane techniczne
1 dokument
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
WYBIERZ