Skip to main content
Logo print

MR SKRZYNKA ODPŁYWOWA Z POKRYWĄ ODŁĄCZAJĄCĄ NAPIĘCIE

ZUCCHINI

MR SKRZYNKA ODPŁYWOWA Z POKRYWĄ ODŁĄCZAJĄCĄ NAPIĘCIE

REF. 55055057 EAN. 8033777040889
Gwarancja 2 lata
Skontaktuj się z nami
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny

Charakterystyka techniczna

Number of conductors (without earthing) 4
Number of poles 5
Rated current AC 50 Hz 125 A
Rated voltage AC 50 Hz 0-400 V
Phase selection No
With locking No
Branch off type Cable
Number of CEE socket outlets 0
Number of NEMA socket outlets 0
Number of other socket outlets 0
Type of socket outlets Other
Protection Knife blade fuse (NH)
Colour Grey
Degree of protection (IP) IP55
Length 40 mm
Width 23 mm
Height 20.5 mm

Dokumentacja

1 dokument
Instrukcja użytkowania
V0378C.pdf pdf (2.39 Mo)
1 dokument
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
LGRP-2014-120-V1-EN.pdf pdf (0.96 Mo)