Skip to main content
Logo print

MR SKRZYNKA ODPŁYWOWA Z POKRYWĄ ODŁĄCZAJĄCĄ NAPIĘCIE

ZUCCHINI

MR SKRZYNKA ODPŁYWOWA Z POKRYWĄ ODŁĄCZAJĄCĄ NAPIĘCIE

REF. 50411623 EAN. 8033777041138
Gwarancja 2 lata
Skontaktuj się z nami
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny

Charakterystyka techniczna

Number of conductors (without earthing) 4
Number of poles 5
Rated current AC 50 Hz 160 A
Rated voltage AC 50 Hz 0-400 V
Phase selection No
With locking No
Branch off type Cable
Number of CEE socket outlets 0
Number of NEMA socket outlets 0
Number of other socket outlets 0
Type of socket outlets Other
Protection Overcurrent switch/D0-system
Colour Grey
Degree of protection (IP) IP55
Length 400 mm
Width 240 mm
Height 185 mm

Dokumentacja

1 dokument
Instrukcja użytkowania
LE07097AB.pdf pdf (1.6 Mo)
1 dokument
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
LGRP-2014-120-V1-EN.pdf pdf (0.96 Mo)