Skip to main content
Logo print

MR SKRZYNKA ODPŁYWOWA Z OSPRZĘTEM I GNIAZDAMI

ZUCCHINI

MR SKRZYNKA ODPŁYWOWA Z OSPRZĘTEM I GNIAZDAMI

REF. 50414282 EAN. 8033777040834
Gwarancja 2 lata
Skontaktuj się z nami
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny

Charakterystyka techniczna

Number of conductors (without earthing) 4
Number of poles 5
Rated current AC 50 Hz 16 A
Rated voltage AC 50 Hz 0-400 V
Phase selection No
With locking No
Branch off type Cable
Number of CEE socket outlets 2
Number of other socket outlets 0
Type of socket outlets Other
Protection Miniature circuit breaker (MCB)
Colour Grey
Degree of protection (IP) IP55
Length 260 mm
Width 216 mm
Height 115 mm

Dokumentacja

1 dokument
Instrukcja użytkowania
V0400A.pdf pdf (0.78 Mo)
1 dokument
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
LGRP-2014-120-V1-EN.pdf pdf (0.96 Mo)