![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/ZUCCHINI/50/50414075-ZUCCHINI-1000.jpg)
MR SKRZYNKA ODPŁYWOWA STANDARDOWA
ZUCCHINI
MR SKRZYNKA ODPŁYWOWA STANDARDOWA
REF. 50414075
EAN.
8033777040674
Gwarancja 2 lata
Skontaktuj się z nami
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Number of conductors (without earthing) | 4 |
---|---|
Number of poles | 5 |
Rated current AC 50 Hz | 32 A |
Rated voltage AC 50 Hz | 0-400 V |
Phase selection | No |
With locking | No |
Branch off type | Cable |
Number of CEE socket outlets | 0 |
Number of other socket outlets | 0 |
---|---|
Type of socket outlets | Other |
Protection | Miniature circuit breaker (MCB) |
Colour | Grey |
Degree of protection (IP) | IP55 |
Length | 260 mm |
Width | 216 mm |
Height | 115 mm |
Dokumentacja
1 dokument
Instrukcja użytkowania
1 dokument
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
WYBIERZ