MR 630A ELEMENT PROSTY 600 - 1500MM BEZ GNIAZD DO ROZPROWADZENIA ZASILANIA
ZUCCHINI
MR 630A ELEMENT PROSTY 600 - 1500MM BEZ GNIAZD DO ROZPROWADZENIA ZASILANIA
REF. 50400115
EAN.
8033777033294
Gwarancja 2 lata
Skontaktuj się z nami
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Model | Single |
---|---|
Rated current AC 50 Hz | 630 A |
Number of poles | 3 |
Number of conductors (without earthing) | 4 |
Flexible | No |
Rated voltage AC 50 Hz | 0-1000 V |
Number of tap-off units | 0 |
---|---|
Colour | Grey |
Degree of protection (IP) | IP55 |
Length | 1500 mm |
Width | 136 mm |
Height | 196 mm |
Dokumentacja
1 dokument
Instrukcja użytkowania
1 dokument
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
WYBIERZ