![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/ZUCCHINI/50/50400318-ZUCCHINI-1000.jpg)
MR 500A POZIOMY ŁĄCZNIK KĄTOWY 300 + 300 MM LEWY (LH)
ZUCCHINI
MR 500A POZIOMY ŁĄCZNIK KĄTOWY 300 + 300 MM LEWY (LH)
REF. 50400318
EAN.
8033777131679
Gwarancja 2 lata
Skontaktuj się z nami
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Model | Single |
---|---|
Rated current AC 50 Hz | 500 A |
Number of poles | 3 |
Number of conductors (without earthing) | 4 |
Flexible | No |
Rated voltage AC 50 Hz | 0-1000 V |
Number of tap-off units | 0 |
---|---|
Colour | Grey |
Degree of protection (IP) | IP55 |
Length | 600 mm |
Width | 136 mm |
Height | 196 mm |
Dokumentacja
1 dokument
Instrukcja użytkowania
1 dokument
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
WYBIERZ