Skip to main content
Logo print

MR 500A METALOWA GŁOWICA ZASILAJĄCA PRAWA RH

ZUCCHINI

MR 500A METALOWA GŁOWICA ZASILAJĄCA PRAWA RH

REF. 50401128 EAN. 8033777039210
Gwarancja 2 lata
Skontaktuj się z nami
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny

Charakterystyka techniczna

Rated current AC 50 Hz 500 A
Power supply position End
Model Single
Number of poles 3
Rated voltage AC 50 Hz 0-1000 V
Colour Grey
Degree of protection (IP) IP55
Length 850 mm
Width 290 mm
Height 400 mm

Dokumentacja

1 dokument
Instrukcja użytkowania
V0366B.pdf pdf (0.9 Mo)
1 dokument
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
LGRP-2014-120-V1-EN.pdf pdf (0.96 Mo)