![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/ZUCCHINI/50/50401132-ZUCCHINI-1000.jpg)
MR 250A METALOWA GŁOWICA ZASILAJĄCA LEWA LH
ZUCCHINI
MR 250A METALOWA GŁOWICA ZASILAJĄCA LEWA LH
REF. 50401132
EAN.
8033777039319
Gwarancja 2 lata
Skontaktuj się z nami
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Rated current AC 50 Hz | 250 A |
---|---|
Power supply position | End |
Model | Single |
Number of poles | 3 |
Rated voltage AC 50 Hz | 0-1000 V |
Colour | Grey |
---|---|
Degree of protection (IP) | IP55 |
Length | 850 mm |
Width | 290 mm |
Height | 400 mm |
Dokumentacja
1 dokument
Instrukcja użytkowania
1 dokument
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
WYBIERZ