![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/ZUCCHINI/50/50400101-ZUCCHINI-1000.jpg)
MR 160A ELEMENT PROSTY 3M Z 3 + 3 GNIAZDAMI W USTALONYCH POZYCJACH
ZUCCHINI
MR 160A ELEMENT PROSTY 3M Z 3 + 3 GNIAZDAMI W USTALONYCH POZYCJACH
REF. 50400101
EAN.
8033777032464
Gwarancja 2 lata
Skontaktuj się z nami
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Model | Single |
---|---|
Rated current AC 50 Hz | 160 A |
Number of poles | 3 |
Number of conductors (without earthing) | 4 |
Flexible | No |
Rated voltage AC 50 Hz | 0-1000 V |
Number of tap-off units | 6 |
---|---|
Colour | Grey |
Degree of protection (IP) | IP55 |
Length | 3000 mm |
Width | 75 mm |
Height | 196 mm |
Dokumentacja
2 dokumenty
Instrukcja użytkowania
Poradnik techniczny
1 dokument
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
WYBIERZ