Skip to main content
Logo print

MR 1000A AL Ł.KĄT.PION. PR

ZUCCHINI

MR 1000A AL Ł.KĄT.PION. PR

REF. 50400407 EAN. 8033777135189
Gwarancja 2 lata
Skontaktuj się z nami
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny

Charakterystyka techniczna

Model Single
Rated current AC 50 Hz 1000 A
Number of poles 3
Number of conductors (without earthing) 4
Flexible No
Rated voltage AC 50 Hz 0-1000 V
Number of tap-off units 0
Colour Grey
RAL-number 7035
Degree of protection (IP) IP55
Length 600 mm
Width 136 mm
Height 196 mm

Dokumentacja

1 dokument
Instrukcja użytkowania
LE10248AA.pdf pdf (4.02 Mo)
1 dokument
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
LGRP-2014-120-V1-EN.pdf pdf (0.96 Mo)