Skip to main content
Logo print

MOSAIC WYŁĄCZNIK RÓŻNICOWO PRĄDOWY - 2 MODUŁY BIAŁY 10A/30MA - -230V~ TYP AC

M45 Legrand

MOSAIC WYŁĄCZNIK RÓŻNICOWO PRĄDOWY - 2 MODUŁY BIAŁY 10A/30MA - -230V~ TYP AC

REF. 077531 PKWiU 27.12.22.0 EAN. 3245060775315
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : C
773,09 zł / 1 piece
Cena sugerowana Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny

Charakterystyka techniczna

Number of poles (total) 2
Number of protected poles 1
Rated voltage 230 V
Rated current 10 A
Rated fault current 0.03 A
Leakage current type Other
Rated short-circuit breaking capacity according to EN 61009 3 kA
Rated short-circuit breaking capacity according to IEC 60947-2 3 kA
Rated short-circuit breaking capacity Icn according to EN 61009-1 3 kA
Voltage type AC
Frequency 50 Hz
Release characteristic C
Concurrently switching neutral conductor Yes
Ambient temperature during operating -5-40 °C
Width in number of modular spacings 45
Built-in depth 40 mm
Flush-mounted installation Yes
Anti-nuisance tripping version Yes
Degree of protection (IP) IP21
Connectable conductor cross section solid-core 2.5-2.5 mm²
Width 45 mm
Height 45 mm
Depth 40 mm
Degree of impact strength (IK) IK04
Storage temperature -10-70 °C
Connection type Screwed terminal

Dokumentacja

1 dokument
Instrukcja użytkowania
0064KF8-01.pdf pdf (0.32 Mo)
1 dokument
Plik BIM

Powiązane produkty

Możesz również potrzebować

Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Details