MOSAIC WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY - 2 MODUŁY BIAŁY 1P+N 10A-230V~ TYP C
M45
Legrand
MOSAIC WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY - 2 MODUŁY BIAŁY 1P+N 10A-230V~ TYP C
REF. 077521
PKWiU 27.12.22.0
EAN.
3245060775216
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : C
300,61 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Built-in depth | 40 mm |
---|---|
Release characteristic | C |
Number of poles (total) | 2 |
Number of protected poles | 1 |
Rated current | 10 A |
Rated voltage | 230 V |
Voltage type | AC |
Frequency | 50-50 Hz |
Flush-mounted installation | Yes |
Concurrently switching neutral conductor | Yes |
Width in number of modular spacings | 45 |
---|---|
Degree of protection (IP) | IP21 |
Ambient temperature during operating | -5-40 °C |
Connectable conductor cross section solid-core | 2.5-2.5 mm² |
Width | 45 mm |
Height | 45 mm |
Depth | 40 mm |
Degree of impact strength (IK) | IK04 |
Storage temperature | -10-70 °C |
Connection type | Screwed terminal |
Dokumentacja
1 dokument
Plik BIM
WYBIERZ