![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/07/LG-076601-WEB-R.jpg)
MOSAIC WYŁĄCZNIK BEZPIECZEŃSTWA NA KLUCZ - 2 MODUŁY ŻÓŁTO/CZERWONY 10A-250V~
M45
Legrand
MOSAIC WYŁĄCZNIK BEZPIECZEŃSTWA NA KLUCZ - 2 MODUŁY ŻÓŁTO/CZERWONY 10A-250V~
REF. 076601
PKWiU 27.33.11.0
EAN.
3245060766016
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : C
510,13 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Unlocking method | Key-release |
---|---|
Number of contacts as normally closed contact | 1 |
Number of contacts as normally open contact | 1 |
Degree of protection (IP) | IP41 |
Mounting method | Built-in |
With lighting | No |
Hole diameter | 22.5 mm |
Connection type auxiliary circuit | Screw connection |
Width | 45 mm |
---|---|
Height | 45 mm |
Depth | 73.3 mm |
Degree of impact strength (IK) | IK04 |
Operating / setting temperature | -5-35 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |
Terminals capacity | 2.5-2.5 mm² |
Dokumentacja
1 dokument
Dane techniczne
2 dokumenty
Plik BIM
Autocad 3D
WYBIERZ