![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/07/LG-077100L-WEB-R.jpg)
MOSAIC - SZYBKOZŁĄCZKA DO GNIAZD MOSAIC
M45
Legrand
MOSAIC - SZYBKOZŁĄCZKA DO GNIAZD MOSAIC
REF. 077100L
PKWiU 27.33.13.0
EAN.
3414971575691
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : C
5,65 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Type of accessory/spare part | Other |
---|---|
Accessory | Yes |
Spare part | No |
Width | 40 mm |
Height | 32 mm |
Depth | 30 mm |
Operating / setting temperature | -5-35 °C |
---|---|
Storage temperature | -10-70 °C |
Colour | Black |
Halogen free | Yes |
Mounting method | Other |
Dokumentacja
1 dokument
Dane techniczne
4 dokumenty
Certyfikat
B.B.J-B12/005/24
(4.62 Mo)
Certyfikat
NF-NF012_2201/A2
(1.3 Mo)
Certyfikat
B.B.J-B/12/006/24
(3.34 Mo)
Certyfikat
OC / CB-FR_707308/A3
(4.23 Mo)
WYBIERZ